Technical Data
Properties
Article number | 0.0.643.17 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | blue similar to RAL 5017 |
ESD | ESD-safe = No |
Cross-sectional area | A = 1,97 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 2,44 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,71 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1,71 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,532 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, powder-coated |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,14 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,14 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: rot | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: weiß | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: gelb | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: grün | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: blau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: grau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: grau | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | Material: Al, pulverbeschichtet | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: schwer | Farbe: Aluminium natur | Material: Al, eloxiert |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103