Angle Bracket Set
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Angle Bracket 8 40x40 PA, black
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x18, St, bright zinc-plated
2 washers 9x20x2, St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts 8 St M8, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.647.03 |
---|---|
Torque | M = 10 Nm |
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 53 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: X | Außenmaß: 40x40 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 50x50 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: grau | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | Abdeckkappen Farbe: schwarz |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
39269097
Angle Bracket Set
On request
* Mandatory information