Technical Data
Properties
Article number | 0.0.649.19 |
---|---|
Line | line X |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 12,89 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 8,03 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 18,2 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 74,59 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 3,48 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 5000 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 9,1 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 18,42 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Côté fermé: court | Intégration fonctionnelle: Rainure de joint de porte | Type de rainure: Rainure de joint de porte 8mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Côté fermé: court | Intégration fonctionnelle: Rainure de joint de porte | Type de rainure: Rainure de joint de porte 8mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Ouverture de cache-câbles | Type de rainure: Chemin de câble K15 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Ouverture de cache-câbles | Type de rainure: Chemin de câble K15 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Rainure de joint de porte | Type de rainure: Rainure de joint de porte 3,5 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Rainure de joint de porte | Type de rainure: Rainure de joint de porte 3,5 mm |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.