item divider Motix
Drive Set

Drive Set


Show all 37 variants
On request

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Coupling housing GSF 8, Al
Adapter plate GSF 8, Al
D30/D6 coupling half, Al – reborable up to max. ⌀16 mm
Expanding hub coupling half D30/D12, St and Al
Coupling insert D30, PU, blue
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 7984-M4x45, St, bright zinc-plated
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x14, St, bright zinc-plated
Cap D30F, PA, grey
Tightening torque, expanding hub screw: 2.8 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 2 Nm

Properties

Article number 0.0.654.23
Line line 8
ESD ESD-safe = No
Weight m = 477 g
Maximum permissible torque of coupling – drive side Mmax = 3 Nm
Efficiency . = 1
Delivery unit 1 set

Description

Drive Set GSF 8 40 can be used to connect any drives to Linear Unit GSF 8. The versatile coupling can be adapted for several different drive shafts and transfers drive torque without play. The maximum transferrable drive torque is 3 Nm.

Variants

Sort by

Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  Spreiznabe D12 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  Spreiznabe D12 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  Spreiznabe D12 Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D15 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D15 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D80
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D80
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D50
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D50
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D50
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 60 Abtriebsrichtung:  Parallel Kupplung:  -
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Parallel Kupplung:  -
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Zahnstange Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Zahnstange Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Zahnstange Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Customs tariff number
84879090