Profile 8 160x60
20 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.657.37 |
---|---|
Line | Work Bench System |
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 26,4 cm2 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 110,9 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 829 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 7,14 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 32,4 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 103,62 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: 1 Seite geschlossen | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: 1 Seite geschlossen | Geschlossene Seite: lang |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
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
Profile 8 160x60
20 6.000
On request
* Mandatory information