Button-Head Screws
Technical Data
Scope of Delivery
Property class 10.9 (bright zinc-plated designs)
Properties
Article number | 0.0.659.88 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 57,63 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 6 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 6 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 6 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: alu blanc | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 75 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: alu blanc | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 55 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 75 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 80 | |
norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | |
norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 25 | |
norme: DIN 7500C | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 16 | |
norme: WN 5463 | Filetage: KH8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Longueur du filetage: 55 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: - | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 25 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Customs tariff number
73181568