Technical Data
Properties
Article number | 0.0.663.69 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | black grey, similar to RAL 7021 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 17 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | PC |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) | Modulanzahl: 1-fach | Ausrichtung: senkrecht | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | Modulanzahl: 1-fach | Ausrichtung: senkrecht | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) | Modulanzahl: 2-fach | Ausrichtung: senkrecht | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | Modulanzahl: 2-fach | Ausrichtung: senkrecht | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) | Modulanzahl: 3-fach | Ausrichtung: senkrecht | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | Modulanzahl: 3-fach | Ausrichtung: senkrecht | |
Baureihe: keine | Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) | Modulanzahl: 1-fach | Ausrichtung: waagerecht | |
Baureihe: keine | Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | Modulanzahl: 1-fach | Ausrichtung: waagerecht | |
Baureihe: keine | Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) | Modulanzahl: 2-fach | Ausrichtung: waagerecht | |
Baureihe: keine | Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | Modulanzahl: 2-fach | Ausrichtung: waagerecht | |
Baureihe: keine | Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) | Modulanzahl: 3-fach | Ausrichtung: waagerecht | |
Baureihe: keine | Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | Modulanzahl: 3-fach | Ausrichtung: waagerecht |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Customs tariff number
85472000