Technical Data
Properties
Article number | 0.0.666.76 |
---|---|
Line | line X |
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 11,75 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 20,86 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 18,29 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 72,82 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 3,17 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 2500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 9,15 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 18,21 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: Abiertas | Lado cerrado: - | Function integration: None | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: Abiertas | Lado cerrado: - | Function integration: None | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 1 lado cerrado | Lado cerrado: Largo | Function integration: None | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 1 lado cerrado | Lado cerrado: Largo | Function integration: None | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Corto | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Corto | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Lado cerrado: Largo/corto | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Lado cerrado: Largo/corto | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Largo | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Lado cerrado: Largo | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: Todos cerrados | Lado cerrado: Largo/corto | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: Todos cerrados | Lado cerrado: Largo/corto | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.