Technical Data
Scope of Delivery
4 Corner-Fastening Sets Frame 8 60x40 180°
Usable dimensions 1028x662 mm
Load-carrying capacity 200 kg
Properties
Article number | 0.0.667.10 |
---|---|
Line | Work Bench System |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 10,47 kg |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x610 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1200mm | |
Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x610 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1500mm | |
Modèle de plateau: cadre périphérique | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x610 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1800mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x636 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1200mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x636 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1500mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’arrière | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x636 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1800mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1080x662 mm | Surface utile: 1028x662 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1200mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1380x662 mm | Surface utile: 1328x662 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1500mm | |
Modèle de plateau: ouvert à l’avant/arrière | Dimensions du plateau: 1680x662 mm | Surface utile: 1628x662 mm | Largeur de table (taille souhaitée): 1800mm |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Customs tariff number
76042100