Technical Data
Scope of Delivery
Coupling housing KLE 8 80x80, Al
Adapter plate KLE 8 80x80, for Gearbox AP/WP 60, Al
Coupling half D55/D14, for Gearbox AP/WP 60, Al
Coupling half D55 KLE 8 80x80, Al
Coupling insert D55, PU, green
Centring piece D55 KLE 8 80x80, St
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M4x18, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x14, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M6x16, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M6x85, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M8x25, St, bright zinc-plated
Cap 8 D15, PA, grey
Tightening torque, coupling half D55 KLE 8 80x80, Al: 25 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm
Properties
Article number | 0.0.673.26 |
---|---|
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 1,708 kg |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 50 Nm |
Efficiency | . = 1 |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090