Thread Insert D30/D40
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.673.71 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 73 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | Al |
Description
Variants
Sort by
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: LPS | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Seguridad ESD: X | Diseño: Alto rendimiento | |
Serie: D40/30 | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar | |
Serie: D40/30 | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Diseño: Estándar |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
73269098