Thread Insert D30/D40
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.675.16 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 30 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | Al |
Description
Variants
Sort by
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: D40/30 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: D40/30 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
73269098
Thread Insert D30/D40
On request