Linear Guide Rail PS
20 2.960
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
1 St, Cf53, hardened, polished
Properties
Article number | 0.0.675.53 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 2,084 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 2960 mm |
Material | St, Cf 53, hardened, polished |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 0 ... 3000 | Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 1900 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 1900 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2960 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2960 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3800 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3800 | Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Customs tariff number
84879090