Technical Data
Properties
Article number | 0.0.677.58 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight, spec. Length | m = 180 g/m |
Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
Material | PE-UHMW |
Description
Variants
Sort by
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 5 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 5 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 6 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 6 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: Lewy/prawy | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: Lewy/prawy | |
Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 10 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 10 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
39161000