item divider Motix
Closed panels

Closed panels


Show all 134 variants
On request

Technical Data

Properties

Article number 0.0.682.34
Property black similar to RAL 9005
ESD ESD-safe = No
Weight, spec. Surface m = 9,35 kg/m2
Delivery unit 1 pce. panel dimensions. approx. 2013x1003 mm
Material PE-UHMW

Description

Lightweight, strong and low-friction – ultra-high-molecular-weight polyethylene is a material with astounding properties. The shiny black panels made of high-quality polyethylene are ideal as cleanroom-compatible cladding, low-friction table tops for benches, and base layers for conveying systems.
Thanks to its low coefficient of sliding friction, the panels can reduce the drive energy needed on conveyor lines. The material has long-lasting self-lubricating properties.
It is impact-resistant and stable when used as a panel element between profiles. Its low friction characteristics make it ideal for all applications where staff need to work in a contaminant-free environment. The panels in thicknesses of 4, 8 and 10 mm can be used with Cover Profiles or Lip Seals. They are compatible with Line 8 or 10 system grooves.

Variants

Sort by

Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 2040 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur verre teinté en couleur verre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur verre teinté en couleur verre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur opale teinté en couleur opale
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur opale teinté en couleur opale
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1970 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2920 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  Composite Al-PE Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PE Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  AlMg1 Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1 Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  AlMg1 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Customs tariff number
39201089