Technical Data
Properties
Article number | 0.0.684.90 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 1,97 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 2,44 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,71 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1,71 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,532 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 4000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,14 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,14 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 4000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: rouge | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: blanc | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: jaune | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: vert | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: bleu | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: gris | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: gris | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: noir | Matériau: Al, revêtement poudre | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: lourd | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
CAD Data
Accessoires
Applications
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360103
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
76042990