Technical Data
Properties
Article number | 0.0.697.58 |
---|---|
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 1,93 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 0,02 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 9,84 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 0,55 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 545 g/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 2,47 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,42 cm3 |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990