Technical Data
Properties
Article number | 0.0.697.59 |
---|---|
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 1,42 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 0,01 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 0,271 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 3,09 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 369 g/m |
Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 0,225 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 0,37 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: arrotondato | Larghezza: 112 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: arrotondato | Larghezza: 112 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: ad angolo | Larghezza: 112 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: ad angolo | Larghezza: 112 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Forma: rettilineo | Larghezza: 45 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Forma: rettilineo | Larghezza: 45 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: rettilineo | Larghezza: 80mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: rettilineo | Larghezza: 80mm |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990