Sign Frame
On request
Technical Data
Scope of Delivery
1 Sign Frame A4, green
1 Protective film, transparent
1 Sign Frame Clip, transparent
Properties
Article number | 0.0.700.54 |
---|---|
Line | Work Bench System |
Property | green |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 140 g |
Delivery unit | 1 set |
Material | PC |
Description
Variants
Sort by
Formato: A5 | Colore: rosso | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A5 | Colore: verde | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A5 | Colore: giallo | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A5 | Colore: grigio | Larghezza: 155 mm | Lunghezza: 219 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A4 | Colore: rosso | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A4 | Colore: verde | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A4 | Colore: giallo | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A4 | Colore: grigio | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A4 | Colore: nero | Larghezza: 217 mm | Lunghezza: 305 mm | a prova di ESD: ✓ | |
Formato: A3 | Colore: rosso | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A3 | Colore: verde | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A3 | Colore: giallo | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X | |
Formato: A3 | Colore: grigio | Larghezza: 304 mm | Lunghezza: 427 mm | a prova di ESD: X |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Customs tariff number
39269097
Sign Frame
On request