Sign Frame
On request
Technical Data
Scope of Delivery
1 Sign Frame A3, yellow
1 Protective film, transparent
1 Sign Frame Clip, transparent
Properties
Article number | 0.0.700.61 |
---|---|
Line | Work Bench System |
Property | yellow |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 214 g |
Delivery unit | 1 set |
Material | PC |
Description
Variants
Sort by
Format: A5 | Farbe: rot | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: grün | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: gelb | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: grau | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: rot | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: grün | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: gelb | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: grau | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: schwarz | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: ✓ | |
Format: A3 | Farbe: rot | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: grün | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: gelb | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: grau | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Customs tariff number
39269097
Sign Frame
On request