item divider Motix
Drive Set

Drive Set


Show all 37 variants
On request

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Parallel Drive Set housing 6 60, for Motor SE 60, Al
Parallel Drive Set cover 6 60, Al
Expanding hub shaft D14/D12
2 timing pulleys HTD3 Z38 D14
Timing Belt R15 3M L294
4 Button-Head Screws ISO 7380-M4x14 (ULS)
5 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M3x12, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x16, St, bright zinc-plated
Countersunk Screw DIN 7991 M3x8, St, bright zinc-plated
Clamping hub D40/D14, for Motor SE 60, St
Threaded plate SE 60

Properties

Article number 0.0.708.27
ESD ESD-safe = No
Weight m = 591 g
Maximum permissible torque of coupling – drive side Mmax = 3,7 Nm
Efficiency . = 1
Delivery unit 1 set

Description

Parallel Drive Set 6 60 SE 60 combines Linear Unit KGT 6 60 P20 with a Motor at an angle of 180°. The fact the drive is positioned parallel to the Linear Unit means exceptionally space-saving applications can be realised.
A timing-belt drive ensures non-slip power transmission. As a plug-and-play solution, it does not require any machining when using item Motors from the 60 series.

Variants

Sort by

Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  GSF Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  Spreiznabe D12 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  Spreiznabe D12 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  Spreiznabe D12 Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D15 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D15 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D80
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spreiznabe D34 Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D80
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  5 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D50
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D50
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KRF Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D50
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor NEMA 24 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 40 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D30
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D40
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Motor SE 60 Abtriebsrichtung:  Parallel Kupplung:  -
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Spindeltrieb Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Parallel Kupplung:  -
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Zahnstange Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Zahnstange Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80 Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55
Baureihe:  8 Kompatibilität:  Zahnstange Antriebsart:  Universal Abtriebsrichtung:  Axial Kupplung:  D55

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090