Button flange head screws
On request
Technical Data
Properties
Article number | 8.0.001.17 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 2,66 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Gwint: M4 | Długość gwintu: 6 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 8 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 10 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 12 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 14 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 16 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 18 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 20 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 22 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 25 | |
Gwint: M4 | Długość gwintu: 30 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 8 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 10 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 14 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 16 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 18 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 20 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 22 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 25 | |
Gwint: M5 | Długość gwintu: 30 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 10 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 12 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 16 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 18 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 20 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 22 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 25 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 30 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 35 | |
Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 10 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 12 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 14 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 16 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 18 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 22 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 25 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 30 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 35 | |
Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 16 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 20 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 25 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 30 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 35 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 40 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 50 | |
Gwint: M10 | Długość gwintu: 60 | |
Gwint: M12 | Długość gwintu: 20 | |
Gwint: M12 | Długość gwintu: 25 | |
Gwint: M12 | Długość gwintu: 30 | |
Gwint: M12 | Długość gwintu: 40 | |
Gwint: M12 | Długość gwintu: 50 | |
Gwint: M12 | Długość gwintu: 60 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181595
Button flange head screws
On request