Button-Head Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Property class 10.9 (bright zinc-plated designs)
Properties
Article number | 8.0.002.71 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 22,1 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Norma: ISO 7380 | Gwint: M3 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M3 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: białe aluminium | Długość gwintu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kolor: białe aluminium | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 55 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Gwint: M12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 80 | |
Norma: DIN 7504 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: DIN 7504 | Gwint: St 3,9 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 25 | |
Norma: DIN 7500C | Gwint: M5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: WN 5463 | Gwint: KH8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Długość gwintu: 55 | |
Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: - | Długość gwintu: 12 | |
Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 14 | |
Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 16 | |
Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 18 | |
Norma: ISO 4759-1 | Gwint: M4 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: k. czarny | Długość gwintu: 25 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568
Button-Head Screws
On request