Button flange head screws
On request
Technical Data
Properties
Article number | 8.0.003.89 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 13,35 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 6 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 8 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 10 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 12 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 14 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 16 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 18 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 20 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 22 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 25 | |
Filetage: M4 | Longueur du filetage: 30 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 8 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 10 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 14 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 16 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 18 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 20 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 22 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 25 | |
Filetage: M5 | Longueur du filetage: 30 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 10 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 12 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 16 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 18 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 20 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 22 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 25 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 30 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 35 | |
Filetage: M6 | Longueur du filetage: 40 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 10 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 12 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 14 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 16 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 18 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 22 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 25 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 30 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 35 | |
Filetage: M8 | Longueur du filetage: 40 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 16 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 20 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 25 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 30 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 35 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 40 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 50 | |
Filetage: M10 | Longueur du filetage: 60 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 20 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 25 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 30 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 40 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 50 | |
Filetage: M12 | Longueur du filetage: 60 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568
Button flange head screws
On request