item divider Motix
Countersunk Screws

Countersunk Screws


Show all 71 variants
On request

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Property class 10.9

Properties

Article number 8.0.005.17
Property bright zinc-plated
ESD ESD-safe = Yes
Weight m = 3,4 g
Delivery unit 1 pce.
Material St

Variants

Sort by

Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  5.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  7.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  9.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  11.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  13.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  15.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  17.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  19.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  21.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  27.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  5.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  7.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  7.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  9.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  11.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  13.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  15.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  17.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  19.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  22.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  27.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  32.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  37.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  6.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  6.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  8.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  10.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  14.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  18.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  21.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  26.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  31.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  34.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  36.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  5.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  7.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  9.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  9.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  11.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  13.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  13.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  15.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  17.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  35.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  45.6
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  10.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  14.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  19.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  24.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  29.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  34.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  39.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  44.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  13.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  15.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  18.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  23.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  28.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  33.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  38.5
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  43.5
Norm:  DIN 7982 Gewinde:  St 3,9 Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  weißaluminium weißaluminium Gewindelänge:  7.2
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M7,1 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  12.7
Norm:  DIN 7991 Gewinde:  M7,1 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12.7

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Customs tariff number
73181595