Base Plate/Transport Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Base Plate/Transport Plate X 8 240x160-2x90° M16

0.0.652.63

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://be-product.item24.com/nl/directlink/pro/65263
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Video’s
  • Classificatie
Base Plate/Transport Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Attributen

Line
line 8
line X
Material
Al
Delivery Unit
1 set
Weight
m = 1.207 kg
Base Plate/Transport Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Details

AI, white aluminium similar to RAL 9006
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x25, St, bright zinc-plated
6 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x18, St, bright zinc-plated
10 washers DIN 433-8.4, St, bright zinc-plated
6 T-Slot Nuts V 8 St M8, St, bright zinc-plated
Threads need to be tapped into the core bores of the vertical profiles in order to fasten the Base Plates/Transport Plates.
Base Plate/Transport Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Accessoires/service

Knuckle Foot D80, M16x100, white aluminium, similar to RAL 9006
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.635.20
Jacking Castor D62
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.674.53
Connection Processing, End Face, Thread M8x18
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.95

Video’s

item Line XMS New Products Autumn 2012

Clean lines on the outside, ingenious details on the inside -- Line XMS meets all the requirements of modular series production. Fully compatible with the item MB Building Kit System, the XMS system has three defining features.
Base Plate/Transport Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
76169990