Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Runway Profile 8 40x40, natural

0.0.623.58

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://be-product.item24.com/nl/directlink/pro/62358
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Afwijkingscalculator
  • Classificatie
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Attributen

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery Unit
1 pce., length 6000 mm
Cross-sectional area
A = 5.27 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 8.00 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 10.63 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.74 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 3.43 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 5.32 cm3
Weight, spec. Length
m = 1.42 kg/m
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Details

Runway Profile 8 40x40 with universal Profile 8 groove is easy to fasten and guides the sliding elements.
Is building a sliding door really so involved? Perhaps it was in the past. The Runway Slide Set 8 40x40 easily turns a panel of a protective fence into a sliding door.
Simply insert the runway slides into the Runway Profile, attach the door and that’s it.
The 4 ball-bearing castors can accommodate tensile and compressive loads. The enclosed limit stops with locking function bring the sliding door to a stop and hold it in place.
Maximum door weight: 30 kg
A sliding door must always be guided above and below.
The hanger has broad adjustment ranges for door frames made from Profiles 8.
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Accessoires/service

Castor Rail 8 Cap 40x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.622.29
Runway Slide Set 8 40x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.624.45
Limit Stop, Runway Profile 8
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.659.13
Tool Slide 40x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.653.41
Saw Cut for Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

Assembly instruction(632 KB)

Afwijkingscalculator

Voer voor het bepalen van de profieldoorbuiging rond de X-as a.u.b. de

Bij de berekening wordt al rekening met de doorbuiging gehouden die door het dode gewicht wordt veroorzaakt.

Lading 1

load 1
Doorbuiging f1x: 0 mm Buigbelasting σ1x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f1y: 0 mm Buigbelasting σ1y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 2

load 2
Doorbuiging f2x: 0 mm Buigbelasting σ2x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f2y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ2y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 3

load 3
Doorbuiging f3x: 0 mm Buigbelasting σ3x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f3y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ3y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Runway Profile 8 40x40, natural
0.0.623.58

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100